Publikovat produkty
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL

    STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL

    Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White

    Specifikace
    • Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT2981
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCounter top wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Bulharsko
    Itálie
    Španělsko