Publikovat produkty
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, without overflow, Grinded bottom side
    Specifikace
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3817
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůWash-Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie