Publikovat produkty
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Specifikace
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3874
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůWash-Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)160.7
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Velká Británie