Publikovat produkty
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Extra Double Basin 120cm, 3 Tap Holes Per Basin, Slotted Overflow, Glossy White
    Specifikace
    • Extra Double Basin 120cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow Per Basin in Glossy White finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT3910
    • Skupina výrobkůExtra
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)29.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko
    Velká Británie