Publikovat produkty
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Round-Mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round-MirrorAmbient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Specifikace
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4131
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)9.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Velká Británie