Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
Domov
Kategorie
Sanita
Skladování
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
T4133
Skupina výrobků
CONCA
Skupina produktů
Bathroom_Furniture
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-12-04
Číslo vydání
1
Výška (mm)
60
Šířka (mm)
900
Hloubka (mm)
900
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
Pokyny k instalaci
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Technický popis
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Čistá hmotnost (kg)
19.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Skladování
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EG017960
Název ETIM
Furniture
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Popis Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Kód CSI MasterFormat 2014
12 50 00
Název CSI MasterFormat 2014
Furniture
Číslo OmniClass
23-31 25 13
Název OmniClass
Bathroom Cabinets
Dostupnost regionu
Evropa
Bulharsko
Česká republika
Francie
Itálie
Německo
Polsko
Řecko
Rusko
Velká Británie
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Stáhnout
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Stáhnout