Publikovat produkty
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with non-perforated countertop, Push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    Specifikace
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 full extension external drawer, with non-perforated countertop. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and interior of the anthracite-colored cabinet. Matt white lacquered finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4312
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)370
    • Šířka (mm)802
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)31.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Velká Británie