Publikovat produkty
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN

    Conca CERAMIC WTOP 200 X 37  CM STN

    Porcelain stoneware countertop, 2000 x 372 x 6 mm . Compact, hard non-porous colored ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical attack, scratches and abrasion. It is easy to clean. To be combined with vanity units without countertop.
    Specifikace
    • Porcelain stoneware top 2000mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4349
    • Skupina výrobkůCONCA
    • Skupina produktůBathroom_Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)6
    • Šířka (mm)1988
    • Hloubka (mm)373
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets