Publikovat produkty
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikace
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4874
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůShower Enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2002
    • Šířka (mm)1354
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)60
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010034
    • Název ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Velká Británie