Publikovat produkty
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikace
    • I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT4885
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůShower Enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1505
    • Šířka (mm)815
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010034
    • Název ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Velká Británie