Publikovat produkty
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in different finishes.
    Specifikace
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5265
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBathroom Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Čistá hmotnost (kg)8.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 56 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Laboratory Furniture
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Velká Británie