Publikovat produkty
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.life B worktop mlti no cut 200cm
    Specifikace
    • Worktop mlti no cut 200cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5287
    • Skupina výrobkůI.life B
    • Skupina produktůBathroom Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)2003
    • Hloubka (mm)507
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)11.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC010460
    • Název ETIMBathroom vanity top
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets