Publikovat produkty
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal
I.Life b semipedestal

    I.Life b semipedestal

    I.life B semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for basins i.life B
    Specifikace
    • Semipedestal, incl. L-shape wall-fixation, for Washbasins i.life B, white, in carton box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5346
    • Skupina produktůSanitary
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)34
    • Šířka (mm)27.8
    • Hloubka (mm)19.5
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Čistá hmotnost (kg)6.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011445
    • Název ETIMWashbasin column
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
    • Název OmniClassCatch Basins

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Bulharsko
    Česká republika
    Francie
    Itálie
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Řecko
    Rusko
    Španělsko