Publikovat produkty
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Specifikace
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5717
    • Skupina výrobkůI.life B
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)47
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)16.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika