Publikovat produkty
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Specifikace
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5722
    • Skupina výrobkůi.Life O
    • Skupina produktůToilet Seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)435
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika