Publikovat produkty
I.LIFE O  Vessel 550x360x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin
I.LIFE O  Vessel 550x360x130 mm in white glossy finish, without overflow  Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin

    I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm, without overflow
    Specifikace
    • I.LIFE O Vessel 550x360x130 mm in white glossy finish, without overflow Space saving basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT5732
    • Skupina výrobkůi.Life O
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)551
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika