Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Domov
Kategorie
Sanita
Zrcadla
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Není k dispozici v Spojené státy
Ideal Standard
Sledovat
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
T7861
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-04-03
Číslo vydání
1
Výška (mm)
650
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
150
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealstandard.it
Pokyny k instalaci
http://www.idealstandard.it
Certifikace výrobku
http://www.idealstandard.it
Technický popis
http://www.idealstandard.it
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Čistá hmotnost (kg)
10.41
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Zrcadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Popis Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Dostupnost regionu
Evropa
Francie
Itálie
Německo
Podobné produkty
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Stáhnout
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Stáhnout
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Stáhnout
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Stáhnout
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Stáhnout
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Stáhnout