Publikovat produkty
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(24 recenze)

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Specifikace
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT9649
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1998
    • Šířka (mm)1210
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers