ECCO PEDESTALECCO PEDESTAL
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky

ECCO PEDESTAL

Ecco pedestal
Specifikace
  • Ecco floor pedestal.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaV9140
  • Skupina výrobkůSPACE
  • Skupina produktůSanitary: Other Sanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)680
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)11.13
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 1.4L8443
  • Popis Uniclass 1.4 Stands, pedestals
  • Kód Uniclass 2.0PR-35-79-64
  • Popis Uniclass 2.0Pedestal Wash Basins
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Referenční kód NBS35-79-64
  • Referenční popis NBSPedestal Wash Basins
  • Číslo OmniClass23-21 25 23 15

Dostupnost regionu

Afrika
Egypt