Publikovat produkty
OTHER Podomítkový modul pro závěsné klozety, kotvení do země
OTHER Podomítkový modul pro závěsné klozety, kotvení do země

    OTHER Podomítkový modul pro závěsné klozety, kotvení do země

    Podomítkový modul pro závěsné klozety - kotvení do země (vhodné do sádrokartonových příček). Dvojčinné splachování 3/6 l. Nastavitelný rám. S úpravou zabraňující kondenzaci vody. Stop rohový ventil G1/2“. Vrchní přívod vody. Včetně splachovací trubky a odpadní trubky a šroubů k upevnění WC
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaW3707
    • Skupina výrobkůOTHER
    • Skupina produktůTank
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)245
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)16.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika