Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

ARCHIMODULE BRACKET EXP HAND SPRAY STICK

Číslo položky: A1520
Výrobce: Ideal Standard
Kategorie produktu: ARCHIMODULE
Skupina produktu: Shower
Šířka (mm): 48
Výška (mm): 48
Hloubka (mm): 48
Datum publikování: 2019-07-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)

Archimodule Wall Bracket 

Archimodule Wall Bracket for Stick Hand-Spray 


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 0.51

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Popis: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Popis: Shower Fittings Packages
Číslo OmniClass: 23-39 27 00
Název OmniClass: Water Utility Equipment
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Bulgaria

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour Chrome
Depth 48 mm
Height 48 mm
Material Brass
Width 48 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Chrome
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny