Publikovat produkty
OTHER Rohový ventil

OTHER Rohový ventil

Rohový ventil. Připojení do zdi G1/2.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA2129
  • Skupina výrobkůOTHER
  • Skupina produktůBasin Mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)74
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)0.16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
  • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets