Publikovat produkty
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    Specifikace
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA2924
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBath thermostatic water supply sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)59.5
    • Hloubka (mm)165
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 15 19
    • Název OmniClassSteam Baths

    Dostupnost regionu

    Evropa