Publikovat produkty
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    Cerasprint mixer for Hair Salon with Essay Fit, Chrome 

    Specifikace
    • Cerasprint mixer for Hair Salon with easy fit, Chrome 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA5727
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)111
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Čistá hmotnost (kg)1.61
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa