Publikovat produkty
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Specifikace
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB0891
    • Skupina výrobkůKHEOPS
    • Skupina produktůKitchen Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)318
    • Šířka (mm)116
    • Hloubka (mm)266
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.461
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets