Publikovat produkty
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
Specifikace
  • Bath filler 1 hole single lever
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB8077
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for baths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)156
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)173
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets