Publikovat produkty
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Specifikace
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaB8079
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSink Water Supply Fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-01
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2.47
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie
    Německo
    Velká Británie