Publikovat produkty
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Specifikace
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB9449
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)238
  • Šířka (mm)88
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)0.56
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures