Publikovat produkty
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    Idealrain single function stick handspray
    Specifikace
    • Metal stick hand shower, One-piece metal hand shower, Cylindrical design, Logo Ideal Standard and Without flow regulation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC774
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůhand spray
    • Datum zveřejnění2021-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)254
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa