Publikovat produkty
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Specifikace
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD250
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůMixer taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)1.59
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa