Publikovat produkty
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    Specifikace
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBD742AA
    • Skupina výrobkůDOREA
    • Skupina produktůTaps & Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)159
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets