Publikovat produkty
White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White Vessel Washbasin, 40cm Diameter, No Taphole

White 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Specifikace
  • 40 cm vessel washbasin, no tapholes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0006
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCounter top wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)154
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)7.63
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins