Publikovat produkty
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(14 recenze)

    Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Specifikace
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0429
    • Skupina výrobkůCONNECT
    • Skupina produktůBowl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)401
    • Šířka (mm)361
    • Hloubka (mm)661
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)27.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Evropa