Publikovat produkty
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Specifikace
    • CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0749
    • Skupina výrobkůCONNECT AIR
    • Skupina produktůPEDESTALS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)8.32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
    • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
    • Číslo OmniClass23-21 25 23 15
    • Název OmniClassPedestals

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa