Publikovat produkty
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin

    P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin

    Concept air 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Specifikace
    • 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE0751
    • Skupina výrobkůCERAFLEX
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)1240
    • Hloubka (mm)461
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)26.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa