Publikovat produkty
Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
Specifikace
  • Air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0796
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)348
  • Šířka (mm)363
  • Hloubka (mm)543
Související
  • Čistá hmotnost (kg)22.36
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 11
  • Název OmniClassWater Operated Water Closets