Publikovat produkty
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Specifikace
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0798
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)366
  • Hloubka (mm)664
Související
  • Čistá hmotnost (kg)29.74
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 11
  • Název OmniClassWater Operated Water Closets