Publikovat produkty
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept space compact close coupled/back-to-wall wc pan
Specifikace
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE1206
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC pans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)777
  • Šířka (mm)366
  • Hloubka (mm)606
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)26.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 11
  • Název OmniClassWater Operated Water Closets