Publikovat produkty
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Holes, Overflow, Glossy White
    Specifikace
    • Vanity Basin 80cm with 3 hole overflow and 3 tap holes in glossy white finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE2243
    • Skupina výrobkůCalla
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)177
    • Šířka (mm)865
    • Hloubka (mm)538
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)25.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Číslo OmniClass23-11 21 21 13
    • Název OmniClassCatch Basins