Publikovat produkty
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow

    Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Specifikace
    • Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE2458
    • Skupina výrobkůI.life
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)14.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201433 47 26.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Retention Basins
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins