Publikovat produkty
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 z 5 hvězdiček4.4(11 recenze)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Specifikace
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE3239
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom integrated furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)826
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)441
Související
  • Čistá hmotnost (kg)18.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 17 11
  • Název OmniClassShower Compartments

Dostupnost regionu

Evropa