Publikovat produkty
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Specifikace
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3242
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBathroom integrated furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)501
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)441
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)23.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 17 11
    • Název OmniClassShower Compartments