Publikovat produkty
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer
    Specifikace
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3405
    • Skupina výrobkůFinesse
    • Skupina produktůBathroom Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)402
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Čistá hmotnost (kg)18.36
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika