Publikovat produkty
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer
    Specifikace
    • FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE3507
    • Skupina výrobkůFinesse
    • Skupina produktůBathroom Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)558
    • Šířka (mm)1402
    • Hloubka (mm)506
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Čistá hmotnost (kg)60.78
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika