Publikovat produkty
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specifikace
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE5040
    • Skupina výrobkůCONNECT
    • Skupina produktůSanitary: Wash Basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)9.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 19 17
    • Název OmniClassSurface Water Retention Chambers

    Dostupnost regionu

    Afrika