Publikovat produkty
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Specifikace
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE5049
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůCounter top wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)410
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)7.32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks