Publikovat produkty
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    Specifikace
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE7146
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)420
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové Žlábky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa