Publikovat produkty
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Specifikace
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE8016
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)551
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 11
    • Název OmniClassWater Operated Water Closets