Publikovat produkty
STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP
STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)
    Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
    Specifikace
    • Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK0808
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall-hung wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-05
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu