Publikovat produkty
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Specifikace
    • BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK1791
    • Skupina výrobkůBAHAMA
    • Skupina produktůBath Tub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs